
calcActive())">
Röle anteni - 24…240 V AC/DC - kablo 5m - 1 güç LED'i - 2 hab LED'i
ZBRA1
TRY 6.997
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBRA1
Röle anteni - 24…240 V AC/DC - kablo 5m - 1 güç LED'i - 2 hab LED'i
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Röle anteni - 24…240 V AC/DC - kablo 5m - 1 güç LED'i - 2 hab LED'i
TRY 6.997
Tanım
IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 267.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.2 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın