
calcActive())">
Reflex iC60N Ti24 40 A 3P eğri C entegre kontrol MCB
A9C62340
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C62340
Reflex iC60N Ti24 40 A 3P eğri C entegre kontrol MCB
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Devre kesici olarak IEC/EN 60947-2'ye göre kesme kapasitesi 220VAC ila 240VAC'de 20kA ve 380VAC ila 415VAC'de 10kA'dir Devre kesici olarak endüstriyel sektörde kısa devre ve aşırı yük akımlarına, bağlantı kesilmelerine karşı devreleri korur Kullanıcı tarafından seçilecek 2 çalışma moduna göre mandallı ve/veya darbe tipi sıralama ile bir cihazı uzaktan kontrol edebilir Bir arızadan sonra sıfırlama, sıfırlama kolu ile manuel olarak gerçekleştirilir Ti24 arayüzü, Reflex iC60'ın bir PLC ile doğrudan arayüz oluşturmasını sağlar Hazır kablolar sayesinde uzaktan kumanda çalıştırmaya, kontrol devresi ve devre kesici durum bilgilerinin durumunu göstermeye, Acti9 Smartlink'e bağlamaya olanak sağlar Elektrik dayanıklılığı 50000 döngüye kadar çıkmaktadır 50000 döngüye kadar mekanik dayanıklılığı bulunmaktadır Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Genişlik 9 mm 11 modül Ebatlar (G) 99 mm x (Y) 84 mm x (D) 77 mm Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Yalıtım sınıfı II olan modüler kutu bir kez IP40 olmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 14 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sürekli komutla uzaktan kumanda;geçiş;darbeyle uzaktan kumanda;AÇIK/KAPALI düğmesi |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın