
calcActive())">
Programlanabilir alıcı - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 basmalı düğme - 6 LED
ZBRRC
TRY 5.738
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBRRC
Programlanabilir alıcı - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 basmalı düğme - 6 LED
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Programlanabilir alıcı - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 basmalı düğme - 6 LED
TRY 5.738
Tanım
4 adet PNP çıkışlı, 200 mA /24 V ve 24V DC ile beslenebilmektedir Kablosuz ve aküsüz butonlar XB4R/XB5R ve limit anahtarları XCKW/XCMW ile kolayca birleştirilir IEEE 802.15.4 ile uyumlu Zigbee yeşil güç 2.4 GHz protokolü ile çalışır Koruma indeksi IP20'dir Ağırlığı 130g ve Ebatları, 36mm genişlik, 108mm yükseklik, 75mm derinlik.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 122.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 64 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın