
calcActive())">
profibus kablo LU9R - TeSys U için - L=100m
LU9RPB100
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LU9RPB100
profibus kablo LU9R - TeSys U için - L=100m
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 7.914 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Profibus kablosu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | Profibus kablosu |
alev geciktirici | kendi kendini söndürme |
çevresel özellik | alev geciktirici |
kablo uzunluğu | 100 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın