
calcActive())">
Prizsiz çoklu sabitleme LED lamba - 230 V AC - 10W
NSYLAMLD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYLAMLD
Prizsiz çoklu sabitleme LED lamba - 230 V AC - 10W
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Işığın parlaklığı 640 lm, aydınlatma Sıcaklığı 4000 K ve LED ömrü 25000 saattir Kasa UL94 V-0 plastikten yapılmıştır, lamba IP20 su ve toza karşı dayanıklıdır ve sınıf II elektrik yalıtımlıdır Lamba ebatları (U) 372 mm x (G) 40 mm x (Y) 63 mm'dir Braketlere, DIN raylarına veya metal parçalara manyetik sabitleme, vidalı sabitleme veya klipsli sabitleme ile sabitlenebilir Sabitleme elemanları lamba ile birlikte teslim edilir Elektrik bağlantısı, ürünle birlikte verilmeyen 3 m hızlı bağlantı kablosu veya 1 m hızlı bağlantı kablosu ile yapılabilir Depolama sıcaklığı -10 °C ila 60 °C ve Çalışma sıcaklığı -16 °C ila 65 °C Lamba UL 8750, UL 94, IEC 60598, UL 1598, UL 508 A ve EN 55015 sertifikalıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | Yerleşik anahtar |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın