calcActive())">
Priz, Mureva Styl, 2P + E panjurlu, yandan topraklı, 16A, 250V, gömme, beyaz
MUR39134
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR39134
Priz, Mureva Styl, 2P + E panjurlu, yandan topraklı, 16A, 250V, gömme, beyaz
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
Mureva Styl güç prizi MUR39134 sağlam bir cihazdır. Kepenkli Schuko 2P + E, su geçirmezliğini garanti eden bir IP55 koruma endeksine sahiptir. Karanlıkta görünür kılan LED'li yenilikçi bir prizdir. Ergonomik tasarıma sahip 16A cihazı, geniş kablolama alanı sayesinde tek elle kolayca açılıp kapanabiliyor. Ayrıca en zorlu ortamlara dayanıklıdır ve iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Şeffaf kapak ışığı kolayca bulmanızı sağlarken aynı zamanda bir soketi anahtarla karıştırmanızı da önler. 16A cihazının ergonomik tasarımı, geniş kablolama alanı sayesinde tek elle kolayca takılır ve açılır Ayrıca en zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır ve iç ve dış mekanlarda kullanılabilir Şeffaf kapak, aydınlatmanın kolayca bulunmasını sağlarken aynı zamanda bir prizin bir anahtarla karıştırılmasını da önler.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın