
calcActive())">
PratiKa serbest fiş - düz - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP67
PKE16M713
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKE16M713
PratiKa serbest fiş - düz - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP67
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PratiKa endüstriyel dolaşma fişi, sabit vidalı bağlantı ile düz panele monte edilmiştir. 2P+E kutuplu olup, anma akımı 16A, çalışma gerilimi 110VAC'dir. Taban plakasının boyutları (G) 73mm x (Y) 129mm'dir. Koruma derecesi IP67 ve IK08'dir. Yangın dayanımı 850°C'dir. Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir. 16A'da kablo girişlerinin boyutu 1mm² ile 4mm² kablolar için 8mm ile 15mm arasındadır. Soketin rengi açık gri (RAL 7035) olup, sarı renk çalışma voltajının kolayca anlaşılmasını sağlar. Frekans 50Hz veya 60Hz'dir. Temasın saat konumu 4h'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın