
calcActive())">
PratiKa priz - mavi - 2P + E - 10/16 A - 250 V - Alman - IP54 - Sıva Üstü - Siyah
PKS61B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKS61B
PratiKa priz - mavi - 2P + E - 10/16 A - 250 V - Alman - IP54 - Sıva Üstü - Siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
2P+E kutuplu, anma akımı 10A to 16A ve çalışma gerilimi 250VAC Taban plaka ebatları (A) 65mm x (Y) 85mm Koruma derecesi IP54 ve IK09 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 32A'daki kabloların kesiti 2.5mm² ila 6mm² Frekans 50Hz veya 60Hz.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın