
calcActive())">
PratiKa Düz Makina Prizi, - hızlı bağlantı - 3*32A - 2P + E - 200...250 V AC
PKY32G723
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKY32G723
PratiKa Düz Makina Prizi, - hızlı bağlantı - 3*32A - 2P + E - 200...250 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Hızlı bağlantı bağlantılı bu Pratika endüstriyel priz düz panel montajlıdır. 2P+E kutuplu olup, anma akımı 32A, çalışma gerilimi 230VAC'dir. Taban plakasının boyutları (G) 95mm x (Y) 100mm'dir. Koruma derecesi IP67 ve IK08'dir. Yangın dayanımı 850°C'dir. Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir. 32A'daki kabloların kesiti 2,5mm² ile 6mm² arasındadır. Soketin rengi açık gri (RAL 7035) olup, mavi renk çalışma voltajının kolayca anlaşılmasını sağlar. Frekans 50Hz veya 60Hz'dir. Temasın saat konumu 6h'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın