
calcActive())">
PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti
METSEPM5760
TRY 51.750
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5760
PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti
TRY 51.750
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 63 Harmonik ölçer Yapılandırılabilir aralık ve süre ile 14 adede kadar seçilebilir parametre için 1,1 MegaByte bellek içerir Bu sayaç aynı zamanda nötr akımın doğrudan izlenmesi, toprak akımı hesaplamalı artık akım izleme artı sarkma ve yükselme algılama özelliğine sahip gelişmiş bir dalga biçimi yakalama özelliğine sahiptir Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 100 ila 480 VAC ve 125 ila 250 VDC aralığında besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı veya Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonlarını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 45 ila 65 Hz'de 20 ila 690 VAC'dir Faz ve Nötr arası ölçüm aralığı 45 - 65 Hz'de 20 - 400VAC'dir Bağlantı protokolü, RS485 port destekli Modbus RTU ve ASCII 2 telli artı Modbus TCP/IP, 10/100 Mbit/s tabanlı Ethernet/IP ve BACnet/IP, RJ45 port destekli papatya dizimi Ethernet'tir Entegre bağlantı özelliği, DNP 3.0 protokolünün desteklenmesine, yerleşik bir web server'ına ve Seriden Ethernet ağ geçidine erişime izin verir Sayacın ayrıca WAGES destekli dört dijital girişi ve iki dijital çıkışı vardır Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 inç (96 milimetre), derinlik 3.03 inç (77 milimetre), yükseklik 3.78 inç (96 milimetre) ve ürün ağırlığı 15.9 once (450 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın