
calcActive())">
PM5350, 0.5S, 15.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı
METSEPM5350
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5350
PM5350, 0.5S, 15.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 15 Harmonik ölçer Çeşitli parametreler ve alarmlar için değişken olmayan bir bellek içerir Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 85 ila 265 VAC ve 100 ila 300 VDC aralığında besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı veya Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonlarını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 20V AC - 480V AC, CAT III veya 20V AC - 690V AC, CAT II, 45 Hz - 70 Hz'dir Faz ve Nötr arası ölçüm voltajı aralığı 20V AC - 277V AC, CAT III veya 20V AC - 400V AC, CAT II 45 Hz - 70 Hz'dir Bağlantı protokolü RS485 port destekli Modbus RTU ve ASCII 2 tellidir Sayacın ayrıca dört dijital girişi ve çift röle çıkışı vardır Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 inç (96 milimetre), derinlik 2.24 inç (57 milimetre), yükseklik 3.78 inç (96 milimetre) ve ürün ağırlığı 8.8 once (250 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın