
calcActive())">
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
METSEPM5331
22.310 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5331
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
22.310 TL
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 31 Harmonik ölçer Aktif ve reaktif enerji olmak üzere iki sabit parametre için 256 kiloByte bellek içerir Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 100 ila 415 VAC ve 125 ila 250 VDC aralığında besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı veya Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonlarını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 47 ila 63 Hz'de 35 ila 690 VAC'dir Faz ve Nötr arası ölçüm aralığı 47 - 63 Hz'de 20 - 400VAC'dir Bağlantı protokolü RS485 port destekli Modbus RTU ve ASCII 2 tellidir Sayacın ayrıca iki dijital girişi veya dijital çıkışı vardır, yapılandırılabilir, ve çift röle çıkışı bulunmaktadır 35 yapılandırılabilir alarm vardır ve dört tarife programını destekler Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 inç (96 milimetre), derinlik 2.83 inç (72 milimetre), yükseklik 3.78 inç (96 milimetre) ve ürün ağırlığı 15.2 once (430 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın