
calcActive())">
PM5100 modbussuz-15.Harm-1DO 33 alarm-pano
METSEPM5100
17.530 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5100
PM5100 modbussuz-15.Harm-1DO 33 alarm-pano
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
PM5100 modbussuz-15.Harm-1DO 33 alarm-pano
17.530 TL
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 15 Harmonik ölçer Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 100 ila 415 VAC ve 125 ila 250 VDC aralığında besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı veya Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonlarını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 47 ila 63 Hz'de 35 ila 690 VAC'dir Faz ve Nötr arası ölçüm aralığı 47 - 63 Hz'de 20 - 400VAC'dir Bağlantı sadece darbe çıkışıdır Sayaç ayrıca 33 yapılandırılabilir alarma sahiptir Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 inç (96 milimetre), derinlik 2.83 inç (72 milimetre), yükseklik 3.78 inç (96 milimetre) ve ürün ağırlığı 13.4 once (380 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın