
calcActive())">
PM3255 güç ölçer - 2 dijital G - 2 dijital Ç - RS485
METSEPM3255
TRY 13.340
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM3255
PM3255 güç ölçer - 2 dijital G - 2 dijital Ç - RS485
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
PM3255 güç ölçer - 2 dijital G - 2 dijital Ç - RS485
TRY 13.340
Tanım
128 x 96 piksel arkadan aydınlatmalı, LCD ekranlı PM3255 DIN montajlı enerji ölçer Ölçüm cihazı, IEC 62053-22 standardına göre Sınıf 0 Sayaç, Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü, Görünür/Açık Güç, Toplam Harmonik Bozulma ve 15 Harmonik'e kadar ölçüm yapacaktır Sayaç, 50Hz veya 60Hz ağda çalışacak ve 100 ila 277VAC, 173 ila 480VAC ve 100 ila 300VDC arasında değişen besleme voltajını kabul edecektir Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı, Single Fazlı ve Nötr veya Üç Fazlı yapılandırmaları destekleyecektir Doğrudan ölçüm aralığı, harici bir VT 570 ila 999000VAC ile 50 ila 570VAC'dir Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 45 ila 65 Hz'de 80 ila 570VAC'dir Faz ve Nötr arasındaki ölçüm aralığı 45 - 65 Hz'de 50 - 330VAC'dir Bağlantı protokolü RS485 port destekli Modbus RTU ve ASCII 2 tellidir İki dijital giriş ve iki dijital çıkış desteği sağlar Ölçüm cihazı, güç ve enerji tüketimi kayıtları ile 15 adede kadar alarm içeren durum kaydı için 512kB bellek sunar Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 3.54 inç (90 mm), derinlik 2.76 inç (70 mm), yükseklik 3.74 inç (95 mm) ve ürün ağırlığı 9.17 ons (260 g) Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 3 54 inç (90 mm), derinlik 2 76 inç (70 mm), yükseklik 3 74 inç (95 mm) ve ürün ağırlığı 9 17 ons (260 g)
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın