
calcActive())">
PIM güç arayüz modülü, TeSys island, 40A AC-1, 38A AC-3, 18.5kW / 20hp
TPRPM038
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TPRPM038
PIM güç arayüz modülü, TeSys island, 40A AC-1, 38A AC-3, 18.5kW / 20hp
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Harici güç anahtarlama cihazları, bir dijital IO modülü TPRDG4X2 ile ilişkilendirilirse kontrol edilebilir Termal aşırı yük (ayar 0.76-38A, açma sınıfı 5-30), faz kaybı, faz dengesizliği ve ters çevirme, uzun başlatma (durma), kilitli rotor (sıkışma), hızlı döngü kilitleme, toprak akımı algılama dahil olmak üzere motor koruma işlevleri sağlar Yükün izlenmesi, bir TPRVM001 gerilim modülüyle ilişkilendirildiğinde maksimum/ortalama gerilimleri ve akımları, arıza sayısını, aktif ve reaktif gücü/enerjiyi içerir TeSys Island konfigürasyonunun diğer modülleri ile birlikte DIN rayına montaj sağlanır Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys |
Paket 1 Ağırlık | 308.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Güç modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 121 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.255 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.255 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.76-38 A |
Derinlik | 115 mm |
Yükseklik | 121 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V AC 47...63 Hz |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Güç modülü |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
akım tüketimi | 60 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 & 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
sıfırlama | remotely or automatically |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C değer kaybı olmadan & 50-60 °C akım değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın