
calcActive())">
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H150W105D80 Hrc.H164W121D87 opak PC kapağı H20
NSYTBP16128
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBP16128
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H150W105D80 Hrc.H164W121D87 opak PC kapağı H20
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Hrc 164 x 121 x 87 mm Duvar montajlı kutu Düşük düz kapak Dış mühürlü düz tornavida sabit vidalı kilit Sertifikalar DEMKO, SEMKO, TÜV, UL UL 508 A Standart yangın dayanıklılığı 960° Polikarbonat yapım IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Gri RAL 7035, Yalıtım Sınıfı II 5'li set Depolama/çalışma için ortam sıcaklığı (-15 ila 60 °C)/(-25 ila 80 °C).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 32 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın