
calcActive())">
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H105W65D55 Hrc.H116W74D62 opak PC kapağı H10
NSYTBP1176
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTBP1176
PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H105W65D55 Hrc.H116W74D62 opak PC kapağı H10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Hrc 116 x 74 x 62 mm Duvar montajlı kutu Düşük düz kapak Dış mühürlü düz tornavida sabit vidalı kilit Sertifikalar DEMKO, SEMKO, TÜV, UL UL 508 A Standart yangın dayanıklılığı 960° Polikarbonat yapım IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Gri RAL 7035, Yalıtım Sınıfı II 5'li set Depolama/çalışma için ortam sıcaklığı (-15 ila 60 °C)/(-25 ila 80 °C).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın