
calcActive())">
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W600xD250mm
NSYTX6025
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTX6025
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W600xD250mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 600 mm genişliğinde ve 250 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 605mm Derinlik 283mm Yükseklik 70mm Muhafazanın üstündeki sabitleme elemanı ile sabitlenir Kanopi 1 mm 304L paslanmaz çelikten yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Korozyona karşı koruma Scotch-Brite® fırçalanmış kaplama ile sağlanır Kit 1 adet tente ve sabitleme elemanlarından oluşmaktadır Net ağırlık 2.328 kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın