calcActive())">
Mureva Styl - sabitleme çerçevesi - 2 takım - yatay - beyaz
MUR39101
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR39101
Mureva Styl - sabitleme çerçevesi - 2 takım - yatay - beyaz
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
Mureva Styl kapak çerçevesi MUR39101 gömme montaj için üretilmiştir ve bu özelliği taşıyan diğer Mureva Styl referanslarıyla uyumludur IP55 koruma indeksi sayesinde bu cihaz iç veya dış mekanlara kurulabilir Vidalarla sabitlenir boyutları : 23 mm yükseklik, 84 mm genişlik, 19 mm çıkıntı derinliğidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın