
calcActive())">
Mureva Styl, IP55 Sıva-altı Montaj Kasası Tekli, Beyaz
MUR39107
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR39107
Mureva Styl, IP55 Sıva-altı Montaj Kasası Tekli, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mureva Styl kapak çerçevesi MUR39107, gömme montaj için üretilmiştir ve bu özelliğe sahip diğer Mureva Styl referanslarıyla uyumludur. IP55 koruma endeksi sayesinde bu cihaz iç veya dış mekanlara monte edilebilir. Vida ile sabitlenir. Ölçüleri: 28 mm yükseklik, 84 mm genişlik, 19 mm çıkıntı derinliği. Vidalarla sabitlenir boyutları : 28 mm yükseklik, 84 mm genişlik, 19 mm çıkıntı derinliğidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın