
calcActive())">
Mureva Styl - intermediate switch - flush & surface mounting - grey
MUR35020
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR35020
Mureva Styl - intermediate switch - flush & surface mounting - grey
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mureva Styl ara switch MUR35020 IP55 koruma derecesi sayesinde iç ve dış mekan kullanımı için güvenilir bir su geçirmez çözümdür Bu 10 AX ve 250 V AC vidasız cihaz, kolayca kapanan ince bir mekanizmadır. Ergonomik tasarımı, cihazın hem gömme hem de yüzeysel olarak monte edilmesini sağlar. 1,5 ila 2,5 mm² arasında esnek, dik veya sert kabloları kabul eder 1.5 - 2.5 mm² arası esnek, dik veya sağlam kabloları kabul eder 44962 5 mm² arası esnek, dik veya sağlam kabloları kabul eder
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın