
calcActive())">
Mureva Styl - double two-way switch - flush & surface mounting - grey
MUR35019
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR35019
Mureva Styl - double two-way switch - flush & surface mounting - grey
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mureva Styl çift 2-yönlü switch MUR35019 IP55 koruma derecesi sayesinde iç ve dış mekan kullanımı için güvenilir bir su geçirmez çözümdür Bu 10 AX ve 250 V AC vidasız cihaz, kolayca kapanan ince bir mekanizmadır. Ergonomik tasarımı, cihazın hem gömme hem de yüzeysel olarak monte edilmesini sağlar. 1,5 ila 2,5 mm² arasında esnek, dik veya sert kabloları kabul eder 1.5 - 2.5 mm² arası esnek, dik veya sağlam kabloları kabul eder 44962 5 mm² arası esnek, dik veya sağlam kabloları kabul eder
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın