calcActive())">
Mureva Styl - düğme etiket tutucu gömme ve yüzey montajı - beyaz
MUR39129
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MUR39129
Mureva Styl - düğme etiket tutucu gömme ve yüzey montajı - beyaz
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
Mureva Styl basmalı düğme MUR39129, iç veya dış mekanlara monte edilebilen sağlam bir cihazdır. Basmalı düğme, su geçirmezliğini garanti eden bir IP55 koruma endeksine sahiptir. Cihaz vidasız olarak düz veya yüzeysel şekilde sabitlenebilir. 71 mm yüksekliğe, 71 mm genişliğe ve 40 mm derinliğe sahiptir. Etiket tutucu, kurulumunuzu özelleştirmenize ve cihazlarınızı farklılaştırmanıza yardımcı olacaktır. Cihaz gömme veya yüzey şeklinde vidasız olarak sabitlenebilir 71 mm yüksekliğe, 71 mm genişliğe ve 40 mm derinliğe sahiptir.Etiket tutucu, kurulumunuzu özelleştirmenize ve cihazlarınızı farklılaştırmanıza yardımcı olacaktır Etiket tutucu, kurulumunuzu özelleştirmenize ve cihazlarınızı farklılaştırmanıza yardımcı olacaktır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın