
calcActive())">
"Multi9 - GFP - RCCB - 4P - 40A - A sınıfı SI - 480Y/277V - 260mA anlık"
M9R84440
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

M9R84440
"Multi9 - GFP - RCCB - 4P - 40A - A sınıfı SI - 480Y/277V - 260mA anlık"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kişileri doğrudan temas yoluyla elektrik çarpmasına karşı korur Tesisatları yangın risklerine karşı da korur Arıza üzerine açma, ön panelde kırmızı bir mekanik durum göstergesi ile gösterilir A-SI türü, elektriksel bozulmalara karşı gelişmiş bağışıklık sunar Bu ürün, endüstriyel ve üçüncül binalardaki orijinal ekipman üreticilerine (OEM) ve kontrol paneli üreticilerine yöneliktir IEC/EN 61008-1 Standardına uygundur (Im/IΔm) dereceli kesme ve kısa devre yapma kapasitesi 1500A'dır (Inc/IΔc) koşullu anma kısa devre akımı 10kA'dır 20000 devire kadar çıkan mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 240VAC Anma yalıtım voltajı 440VAC Frekans 50Hz veya 60Hz DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 8 Ürün rengi açık gridir (RAL7035) Ebatlar (G) 72mm x (Y) 81mm x (D) 60mm Ağırlığı 0.45kg IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın