
calcActive())">
Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 63 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F42363
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

M9F42363
Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 63 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Multi9 C60BP düşük voltajlı bir minyatür devre kesicidir (MCB). 3 adet korumalı kutuplu, 63A anma akımına ve C açma eğrisine sahip 3P devre kesicidir. Anma kısa devre kesme kapasitesi, EN/IEC 60947-2 standardına uygun olarak 415VAC'de 10kA'ya ve EN/IEC 60947-2 standardına uygun olarak 415VAC'de 10kA'ya kadar çıkmaktadır. Bu ürün EN/IEC 60947-2 endüstri standardına uygundur. Ekipmanları elektriksel tehditlerden koruyarak, önleyerek gelişmiş koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün kısa devre ve aşırı yüklenmeye karşı koruma sağlar. Bu ürün orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve kontrol paneli üreticileri için tasarlanmıştır. 10000 çevrime kadar elektriksel dayanıklılığa, 20000 çevrime kadar mekanik dayanıklılığa sahiptir. Ue çalışma voltajı 240VAC'dir. Ui nominal yalıtım voltajı 500VAC'dir. Uimp nominal darbe dayanım gerilimi 6kV'dur. Ürün DIN rayına klipslenebilir. Genişliği 9mm'lik 6 adımdır. Kirlilik derecesi 3'tür. Ürün rengi açık gridir (RAL7035). Ölçüleri (G) 54mm x (Y) 103mm x (D) 72mm'dir. Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529'a göre) mevcuttur. Çalışma sıcaklığı -30°C ile 70°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -40°C ile 80°C arasındadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın