
calcActive())">
Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 10 A - C Eğrisi - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
M9F42310
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

M9F42310
Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 10 A - C Eğrisi - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60947-2 Standardına göre 10kA / 415VAC'a kadar ve EN/IEC 60947-2 Standardına göre 10kA / 415VAC'a kadar çıkar Bu ürün endüstri standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Ekipmanı elektriksel tehditlerden koruyarak, önleyerek gelişmiş koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır Bu ürün kısa devre ve aşırı yükten korur Bu ürün, orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve kontrol paneli üreticileri için ayrılmıştır 10000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 240VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Ürün DIN rayına klipslenebilir Genişlik 9mm seviyede 6 Ürün rengi açık gridir (RAL7035) Ebatlar (G) 54mm x (Y) 103mm x (D) 72mm Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -30°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 80°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın