
calcActive())">
motor mekanizması - MT100/160 - SDE adaptör - 208..277V 60Hz / 220..240V 50/60Hz
LV429434
TRY 20.962
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429434
motor mekanizması - MT100/160 - SDE adaptör - 208..277V 60Hz / 220..240V 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
motor mekanizması - MT100/160 - SDE adaptör - 208..277V 60Hz / 220..240V 50/60Hz
TRY 20.962
Tanım
Ön yüzde çift yalıtım sağlar ve tüm göstergeler görünür ve erişilebilir kalır Bu motor mekanizma modülünün kontrol voltajı 220VAC ila 240VAC 50/60Hz'dir veya 208VAC ila 277VAC 60Hz Tüketim 500VA'dan azdır Cihazın asma kilitlenmesi mümkündür Motor mekanizması SDE adaptörü ile birlikte verilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın