
calcActive())">
Motor, 110...230VAC@50/60Hz, 110...230VDC
LV435010
TRY 41.454
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV435010
Motor, 110...230VAC@50/60Hz, 110...230VDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Motor, 110...230VAC@50/60Hz, 110...230VDC
TRY 41.454
Tanım
Bu motor mekanizması ComPact NSX için uygundur. Bu ürün nominal çalışma voltajının (Ue) 110VAC ila 230VAC, 50/60Hz'de ve 110VDC ila 230VDC altında çalışabilir. Lokal ve uzaktan kontrol edilebilir. Kontrol sinyali türü darbeli ve korunmuştur. Koruma derecesi IK07'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | yerel/uzaktan kumanda |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın