
calcActive())">
Modüler Parafudr, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P, 350 V, Uzaktan Transferli
A9L16382
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L16382
Modüler Parafudr, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P, 350 V, Uzaktan Transferli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Bu önceden kablolanmış parafudr, hasar gördüklerinde çıkarılabilir kartuşların hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar Kullanım ömrü güvenlik bağlantı kesici içerir Bu Acti9 iPRD1 12.5r TN-C topraklama sistemi ile uyumludur Compact NSXm H TM80D ile ilişkili kesme kapasitesi70kA Imax maksimum deşarj akımı 50kA In nominal deşarj akımı 20kA Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi, faz ve toprak arasında 350VAC'dir Up Gerilim koruma seviyesi 1.5kV tip 1+2'dir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC veya 400 VAC Çalışma frekansı 50Hz 9mm seviyede genişlik 6'dır Ağırlığı 486g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +80°C Bu ürün EN 61643-11 2012 ve IEC 61643-11 2011 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın