
calcActive())">
Modüler Güvenlik Transformatörü İtr - 230 V 50..60 Hz - Çıkış 12..24 V - 63 Va
A9A15222
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15222
Modüler Güvenlik Transformatörü İtr - 230 V 50..60 Hz - Çıkış 12..24 V - 63 Va
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Acti9 iTR 63VA Emniyet trafosu 230VAC şebekeden 12VAC veya 24VAC gibi çok düşük bir voltaj elde etmeyi sağlar. Trafo güvenlidir, primer ve sekonder devreler birbirinden mükemmel şekilde yalıtılmıştır. Güç kaynağı 63VA'dır. Çalışma frekansı 50/60Hz'dir. Birincil voltaj 230VAC +/-10%'dur. İkincil voltaj çıkışı 12VAC ila 24VAC arasındadır. Dahili cihazı sayesinde kısa devre akımlarına dayanıklıdır. 12VAC anma sekonder gerilimi için Boşta yük gerilimi 14VAC'dir. 24VAC anma sekonder gerilimi için Boşta yük gerilimi 28VAC'dir. Terminal kalkanı (opsiyonel) bulunan Sınıf II bir cihazdır. Emniyet trafosu sadece dikey konumda monte edilmelidir. 9mm aralıklarda genişliği 10'dur. Ağırlığı ise 1309 gr'dır. IEC 60529 standardına göre koruma derecesi terminal ekranlaması ile IP20'dir. Ölçüler (G) 90mm x (Y) 89mm x (D) 60mm'dir. 18mm'lik modüllerde genişlik 5'tir. Çalışma sıcaklığı -20°C ile + 55°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -25°C ile + 80°C arasındadır. Bu ürün IEC/EN 61558-2-6 standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın