
calcActive())">
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60H, 1P, 10 A, B eğrisi, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F83110
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9F83110
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60H, 1P, 10 A, B eğrisi, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60947-2 Standardına göre 220VAC ila 240VAC'de 15kA'e ve EN/IEC 60898-1 Standardına göre 230VAC'de 10000A'e kadar çıkar Hem endüstriyel Standart EN/IEC 60898-1 hem de konut Standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, devreyi kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı korur Eşsiz Visitrip göstergesi, arızalı devreyi göstererek müdahale süresini azaltır Visisafe yeşil şeridi, aşağı akım bakımına izin vermek için kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder Manuel çalıştırmadan bağımsız hızlı kapanma mekanizması kullanım ömrünü uzatır 10000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Sınırlandırma sınıfı 3 (EN/IEC60898-1'e göre) aşağı akım devre koruma maliyetini artırır Ürün DIN rayına klipslenebilir Genişlik 9mm seviyede 2 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 18mm x (Y) 85mm x (D) 78.5mm Ağırlığı 0.215kg Terminallerinde IP20 koruma derecesi (IEC/EN 60529 uyarınca) bulunmaktadır Çalışma sıcaklığı -35°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın