
calcActive())">
Mikroperfore montaj plakası H500xW400 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
NSYMF54
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYMF54
Mikroperfore montaj plakası H500xW400 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Spacial CRN, S3D, S3X ve Thalassa PLM için mikro perfore montaj plakası Boyutlar (Y) 500 mm x (G) 400 mm'dir Boyutlar tersine çevrilebilir: ters boyutlarla kutuya monte edilebilir Bu montaj plakası 3,6 mm çapında 12,5 mm seviyeli deliklere sahiptir ve multi amaçlı montaj aksesuarına olanak sağlar Basamaklı kızak montaj yeri kullanılarak veya arka dikmelere (M8 vidalar) doğrudan sabitlenerek stabil hale getirilebilir Galvanizli çelikten yapılmış, dayanıklı ve dirençlidir Kalıcı olarak izin verilen yük 90 kg'dır Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil bir premium olarak nitelendirilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 200 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın