
calcActive())">
Metal Endüstriyel Kutu Düz Kapı H300Xw400Xd120 Ip66 Ik10 Ral 7035
NSYSBM304012
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSBM304012
Metal Endüstriyel Kutu Düz Kapı H300Xw400Xd120 Ip66 Ik10 Ral 7035
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT SBM çelik endüstriyel kutu çok amaçlı bir uygulama için tasarlanmıştır LR | DNV-GL | UL | BV sertifikalıdır ve sırasıyla 300 mm, 400 mm ve 120 mm nominal yüksekliğe, genişliğe ve derinliğe sahiptir Kutu, polyester toz yüzey kaplamalı gri renkli (RAL7035) sacdan yapılmıştır Kutu 4 adet kapak vidası, bir kapak ve bir gövdeden oluşmaktadır Mühürlü alanın dışında PZ2 sabit vidası vardır Bakım amaçlı kapak çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 4.112 kg'dır Zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, IK10 (IEC62262) özelliği sayesinde yüksek darbelere dayanıklıdır ve IP66 (IEC60529) derecesiyle toza ve suya karşı yüksek bir dirence sahiptir. Kutu duvara monte edilir ve kapak yarım tur metal vidayla sabitlenir Muhafaza tipi düz yüzlü kutudur Depolama ve işletme için ortam hava sıcaklığı sırasıyla -35-60°C ve -35-80°C arasındadır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 39 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın