
calcActive())">
LVCT - 3'ü 1 Arada Katı Çekirdekli CT RJ45 - 35mm Merkez Mesafesi - 125A: 0.333V Çıkış
METSECTV35013
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECTV35013
LVCT - 3'ü 1 Arada Katı Çekirdekli CT RJ45 - 35mm Merkez Mesafesi - 125A: 0.333V Çıkış
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kablo ve bara ölçümü için düşük voltajlı, 3'ü 1 arada Quick Click katı çekirdekli akım trafosu Merkezler arasında 35 mm mesafe ile 130 A devre için derecelendirilmiştir CT bloğu, single bir RJ45 kablosuyla PM22xxR ve PM53xxR Serisi enerji sayaçlarına uygun şekilde bağlanır Panel üreticileri için ideal olan basit ve verimli bir kurulum çözümü oluşturmak için tasarlanmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın