
calcActive())">
l G/Ç (6DI, 3O/P, 1AI)
LV434063
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV434063
l G/Ç (6DI, 3O/P, 1AI)
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Koruma, devre kesici kontrolü, motor kontrolü, enerji yönetimi ve izleme uygulamalarında kullanılmaktadır Altı dijital giriş, üç dijital çıkış ve bir analog giriş sağlar Üstte bir adet 24VDC vidalı bağlantılı blok ve 6 dijital giriş için bir terminal blok ile donatılmıştır Alt kısımda ULP için iki adet RJ45 prizi, dijital çıkışlar ve analog giriş için 4 adet terminal blok bulunmaktadır I/O modülü DIN rayı montaj aparatı ve ebatları 72mm x 116mm x 71mm'dir Koruma derecesi ön yüzde IP4x ve konnektörlerde IP2x'dir I/O modülü tamamen EcoStruxure Power mimarisinin ve Ethernet için hazır akıllı panellerin bir parçasıdır I/O modülü, EcoStruxure Power Commission yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir ve güncellenebilir (üretici yazılımı).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPACB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | yazılımla |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın