
calcActive())">
koruyucu - mantar başlık veya mandal buton için - alta monte
XACA982
TRY 621
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA982
koruyucu - mantar başlık veya mandal buton için - alta monte
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
koruyucu - mantar başlık veya mandal buton için - alta monte
TRY 621
Tanım
Bu koruyucu mahfaza, çift uçlu, XACA askılı kontrol istasyonu için ayrı bir bileşendir Askılı istasyonun tabanına selektör switch (standart koldur) veya acil durdurma butonu montajı için tasarlanmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 34.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 46 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.025 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın