
calcActive())">
Kontrol butonu ZB2 için gövde, Harmony XAC, 22 mm buton, aydınlatmasız, metal, vidalı kelepçe terminalleri, 1NO + 1NC
ZB2BZ105
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB2BZ105
Kontrol butonu ZB2 için gövde, Harmony XAC, 22 mm buton, aydınlatmasız, metal, vidalı kelepçe terminalleri, 1NO + 1NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony ZB2BZ105 22mm gövde çaplı XB2B buton yelpazesi içindir 1 NO + 1 NC kontaklıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 56 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın