
calcActive())">
Komple gövde/kontak tertibatı ve aydınlatma bloğu, Harmony XB4, metal, beyaz, entegre LED, gövde/sabitleme bileziği, 1NO, 24V AC/DC
ZB4BW0B11
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BW0B11
Komple gövde/kontak tertibatı ve aydınlatma bloğu, Harmony XB4, metal, beyaz, entegre LED, gövde/sabitleme bileziği, 1NO, 24V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu aydınlatmalı blok, sinyalizasyon ünitelerinizin hızlı ve kolay değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Uyumlu aydınlatmalı buton veya selektör switch üniteleri üzerine klipsli montaj basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla kolayca kurulur ve değiştirilir Universal LED aydınlatma ile sinyalizasyon ünitelerinin görsel olarak ayırt edilmesini sağlar IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Standart 22mm kontrol ve sinyalizasyon ünitelerine uyacak şekilde tasarlanmış olup, mevcut makinelere monte edildiğinde uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 55°C ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 150 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.064 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın