Komple buton, Harmony XB6, yeşil gömme buton, 16mm, Yay Geri Dönüşlü, 1NO + 1NC, işaretsiz

XB6AA35B
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB6
Mekanik Dayanıklılık 2000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 14.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.022 kg
SSS Hayır
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, CSA, GOST, UL
Ürün ağırlığı 0.022 kg
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II 'e uygunIEC 61140
İşletme tipi yaylı kurma
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Mekanik dayanıklılık 2000000 cycles
kontak işlemi yavaş kesen
CAD genel genişliği 18 mm
CAD genel derinliği 57 mm
CAD genel yüksekliği 18 mm
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14)NO,(21-22)NC
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
kisa devre korumasi 6 A kartuş sigortası tip gG
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz basmalı düğme
koruyucu bakım TC
Ürün serisi Harmony XB6
çalışma gücü 3.5 N Elektrik durumu değişimi YOK & 4.5 N NK değişimi elektrik durumu
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
çalışma hareketi 1 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 2 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 3.5 mm (toplam hareket)
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili yeşil sıva altı, işaretsiz
NEMA koruma derecesi NEMA 13 'e uygunUL 50 & NEMA 4 'e uygunUL 50 & NEMA 4X 'e uygunUL 50 & NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 16 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Komple buton, Harmony XB6, yeşil gömme buton, 16mm, Yay Geri Dönüşlü, 1NO + 1NC, işaretsiz
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.