
calcActive())">
Kesici, Easypact Cvs630N, 50Ka, 415Vac, 630A, Tmd Adaylığı, 3P 3D
LV563317
TRY 44.036
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV563317
Kesici, Easypact Cvs630N, 50Ka, 415Vac, 630A, Tmd Adaylığı, 3P 3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Kesici, Easypact Cvs630N, 50Ka, 415Vac, 630A, Tmd Adaylığı, 3P 3D
TRY 44.036
Tanım
EasyPact CVS630N, yüksek performans düzeyi ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevlere sahip 3 kutuplu 3d sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli binaların koruma uygulamaları için ideal bir seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz’dir. Bu ürün 630A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. TMD trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. 3 kutuplu bu versiyon (140mm x 255mm x 110mm), çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. EasyPact CVS630N uluslararası standartlara (IEC 60947, CCC, EAC) uygundur. Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğundan sınıf II izolasyon panolarına monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın