
calcActive())">
Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Amacı, yalın, 3P 3D
LV563307
TRY 39.200
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV563307
Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Amacı, yalın, 3P 3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Amacı, yalın, 3P 3D
TRY 39.200
Tanım
EasyPact CVS630F, yüksek performans düzeyi ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevlere sahip 3 kutuplu 3d sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli binaların koruma uygulamaları için ideal bir seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz’dir. Bu ürün 630A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. TMD trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. 3 kutuplu bu versiyon (140mm x 255mm x 110mm), çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. EasyPact CVS630F uluslararası standartlara (IEC 60947, CCC, EAC) uygundur. Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğundan sınıf II izolasyon panolarına monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın