
calcActive())">
Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 5.0 Geçti, 1000A
C100N350FM
TRY 116.576
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C100N350FM
Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 5.0 Geçti, 1000A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 3P, Sabit, Manuel, MicroLogic 5.0 Geçti, 1000A
TRY 116.576
Tanım
Bu devre kesici, yeni nesil ComPacT NS630bN ila NS3200 serisinin bir parçasıdır. ComPacT NS yeni nesil aynı performansları korur ve yardımcı donanımlar için yeni bir saydam ön kapak ve ergonomik dokunmatik ve isteğe bağlı LED açtırma durumuyla yeni bir geçiş sağlar. ZigBee iletişim protokolüne yeni kablosuz yardımcı kontak OF/SD seçeneği olarak eklemek mümkündür. Bu ComPacT NS1000N, alan ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam 3 kutuplu bir devre kesicidir. Manuel olarak çalıştırılan sabit bir devre kesicidir. Tüm standart ve özel uygulamalar için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Çalışma voltajı 690VAC 50/60Hz'dir. Devre kesici AÇIK, KAPALI veya "tetiklemeye itme" düğmeleriyle manuel olarak çalıştırılabilir. Bu ürün 1600A sınıfı ile elektronik bir MicroLogic 5.0 kontrol ünitesi içerir. MicroLogic 5.0 kontrol ünitesi ayarlanabilir uzun süre, kısa süre ve anlık korumalar sağlar (ANSI kodları 49/51/50). Bu ürün çeşitli isteğe bağlı işlev ve aksesuarlarla birlikte gelir. Boyutlar 327mm (Yükseklik) x 210mm (Genişlik) x 147mm (Derinlik). IEC 60947-1 ve IEC60947-2 uluslararası standartlarıyla uyumludur. ComPacT NS yeni nesil, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır. ComPacT NS yeni nesil, yeşil ambalaj ve yeşil ortaklıklarla daha sürdürülebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | manuel işletimli |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın