
calcActive())">
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Sanayi Tipi 3'lü Grup Priz IP44
3201-366-0301
595 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

3201-366-0301
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Sanayi Tipi 3'lü Grup Priz IP44
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Sanayi Tipi 3'lü Grup Priz IP44
595 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 68 mm |
Genişlik | 260 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P + E |
Genişlik | 260 mm |
Derinlik | 67.5 mm |
Yükseklik | 68 mm |
Şebeke tipi | AC |
taban boyutu | 57.5 x 196 mm |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın