
calcActive())">
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Fiş IP54
3201-301-0300
186 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

3201-301-0300
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Fiş IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Fiş IP54
186 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 109.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | fiş |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 42.5 mm |
Genişlik | 42.5 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P + E |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 42.5 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 125 mm |
Yükseklik | 42.5 mm |
renk | Siyah |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
Şebeke tipi | AC |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 220...240 V |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | fiş |
kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
yangına dayanıklılık | 850 °C |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
IP koruma derecesi | IP44 & IP54 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın