
calcActive())">
Kapalı Toroid VigiPact B Tip TB35mm
LV481011
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481011
Kapalı Toroid VigiPact B Tip TB35mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu toroid VigiPacT tip B kaçak akım koruma ve izleme rölelerine adanmıştır. VigiPacT izleme ve koruma röleleri için 63A'ya kadar akım değerinin ölçülmesine olanak sağlar. Trafo oranı 1/600'dür. Toroidin iç çapı 35mm, ağırlığı ise 0,310kg’dır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın