
calcActive())">
kam voltmetre anahtarı - 3L ve 3L-N - 45° - 12 A - vida montajı
K1F027MLH
TRY 2.418
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K1F027MLH
kam voltmetre anahtarı - 3L ve 3L-N - 45° - 12 A - vida montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
kam voltmetre anahtarı - 3L ve 3L-N - 45° - 12 A - vida montajı
TRY 2.418
Tanım
IP65 olup vidalı montaj yapılır Bu voltmetre fazlı anahtar, bakım gerektirmeden uzun süreli çalışma için sınıfının maksimum mekanik ve elektriksel sağlamlığını sunar Yüksek IP'si, dış kapı dahil çok tozlu ve ıslak ortamlarda pano işlemlerinin yapılmasını sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 179.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın