
calcActive())">
kam voltmetre anahtarı - 3L - 45° - 12 A - vida montajı
K1D024MLH
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K1D024MLH
kam voltmetre anahtarı - 3L - 45° - 12 A - vida montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Anahtarın konumunu belirtmek için "0 - L1-L2 - L2-L3 - L1-L3" işaretine sahiptir Bu metal başlıklı kam voltmetre anahtarı, kompakt boyutu, 16mm ve 22mm çap birimleri ile kolay entegrasyon ve birçok seçim fonksiyonuna sahip olması sayesinde çoğu endüstriyel ve proses kontrol uygulamasını karşılamak üzere tasarlanmıştır Anahtarlama pozisyonları arasında 45 derece vardır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 154.800 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.14 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın