
calcActive())">
kam enversör anahtarı - 2 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
K1D002ULH
TRY 1.756
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K1D002ULH
kam enversör anahtarı - 2 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
kam enversör anahtarı - 2 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
TRY 1.756
Tanım
IP65 olup deliğe monte edilir Yüksek IP'si, dış kapı dahil çok tozlu ve ıslak ortamlarda pano işlemlerinin yapılmasını sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 155.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.14 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın