
calcActive())">
kaçak akım koruma rölesi, VigiPacT RHU'lar, 30 mA ila 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz, Bağlantısız, ön panel montajı
LV481001
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481001
kaçak akım koruma rölesi, VigiPacT RHU'lar, 30 mA ila 30 A, 220/240 VAC 50/60Hz, Bağlantısız, ön panel montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
İlişkili toroid aracılığıyla elektrik tesisatındaki toprak kaçak akım ebatları Ayarlanan kaçak çalışma akımı aşıldığında ilgili devre kesiciyi açar Bir alarmı ve ön alarmı etkinleştirebilir Çalışma besleme voltajı 220/240VAC 50/60Hz A tipi A toprak kaçağı koruma sınıfıdır Akım hassasiyeti (IDn) 30mA ile 30A arasında ayarlanabilir Zaman gecikmesi (Dt) 0 ila 4,5 saniye arasında ayarlanabilir Ön panelde switch kartında ve koruma derecesi IP40 üzerine kuruludur Uyumlu bir Schneider Electric Tip A toroid veya dikdörtgen sensörle ilişkilendirilmelidir IEC 60755, IEC 60947-2 ek M ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygundur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın