
calcActive())">
kablosuz ve pilsiz basmalı düğme için iletici
ZBRT1
TRY 4.545
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBRT1
kablosuz ve pilsiz basmalı düğme için iletici
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
kablosuz ve pilsiz basmalı düğme için iletici
TRY 4.545
Tanım
Butona basarak gönderilen 1 radyo çerçevesi sağlar IEEE 802.15.4 ile uyumlu Zigbee yeşil güç 2.4 GHz protokolü ile çalışır Ağırlığı 25g.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 18 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 75 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.025 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın